17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RE-HT ネジサライ用タップ 専用アーバー

通常単価(税別)
47,570116,430
税込単価
52,327128,073
通常出荷日:3日目

刃部交換式ねじサライ用タップ「RE-HT」の専用アーバ―です。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

呼び

最小発注数量
200mm
1個
400mm
1個
600mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,570
( 52,327 )
3日目
90,710
( 99,781 )
3日目
116,430
( 128,073 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃部交換式ねじサライ用タップ「RE-HT」の専用アーバ―です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RE-HT ネジサライ用タップ 専用アーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RE-HT ネジサライ用タップ 専用アーバー
バイテンダー 専用アーム
メントルビー専用チップ TM32GSR AC16N
チビモミ専用チップ AC16N
両面取りカッター専用インサート MT-SDM/H
メントルデー用チップ
メーカー彌満和製作所富士元工業富士元工業富士元工業THE CUT富士元工業
通常価格47,570-13,2743,0632,953940 -1,676 -
通常出荷日3日目4日目1日目2日目〜3日目1日目〜
商品種類タップエクステンションバー-----
単品/セット単品-----
シャンク径(Ds)(mm)45-----
シャンク四角部の幅(K)(mm)35-----
シャンク四角部の長さ(mm)38-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト