17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

REBL4.0I RE-HT 六角穴付ボルト/平行キー固定用

通常単価(税別)
320
税込単価
352
通常出荷日:3日目

刃部交換式ねじサライ用タップ「RE-HT」の平行キー固定用六角穴付きボルトです。

型番:

REBL4.0I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

REBL4.0Iの仕様・寸法情報

商品種類
タップエクステンションバー
単品/セット
単品
呼び
M4
ねじ長(mm)
8
形状
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
REBL4.0I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃部交換式ねじサライ用タップ「RE-HT」の平行キー固定用六角穴付きボルトです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

REBL4.0I RE-HT 六角穴付ボルト/平行キー固定用の型番REBL4.0Iのページです。 型番REBL4.0Iに関する仕様情報を記載しております。
REBL4.0I RE-HT 六角穴付ボルト/平行キー固定用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REBL4.0I RE-HT 六角穴付ボルト/平行キー固定用
Cカッターミニタップ下穴&ボルト穴タイプ
富士元 R面取り用チップ サーメット 4R CMT
富士元 R面取り用チップ サーメット 1・2・3・4R NK2001
メントルデー用チップ
ウラトリメン‐C用
メーカー彌満和製作所大昭和精機富士元工業富士元工業富士元工業富士元工業
通常価格32014,450 -2,3582,3581,676 -1,675 -
通常出荷日3日目5日目4日目4日目1日目〜4日目
商品種類タップエクステンションバー-----
単品/セット単品-----
呼びM4-----
ねじ長(mm)8-----
形状1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト