ツール用品技術窓口

確定しました

  • 厚み(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

RA砥石

RA砥石 RA0021
通常単価(税別)
5,105
税込単価
5,616
通常出荷日:9日目

高能率メタルソー研磨用砥石です。形状(号):平形(1号)硬度(結合度):M結合剤:V

詳細を確認

型番:

RA0021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RA0021の仕様・寸法情報

粒度(#)
80
外径(mm)
150
厚み(mm)
2
穴径(mm)
32
形状(号)
平形(1号)
硬度(結合度)
M
結合剤
V
最適被削材
一般鋼
砥粒
RA
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RA0021

厚み

(mm)

最小発注数量
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,105
( 5,616 )
9日目

詳細情報

基本情報

高能率メタルソー研磨用砥石です。
形状(号):平形(1号)
硬度(結合度):M
結合剤:V

商品情報

製品仕様

型番粒度外径厚み穴径形状硬度(結合度)結合剤最適被削材
RA0021#80150mm2mm32mm平形(1号)MV一般鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RA砥石の型番RA0021のページです。 型番RA0021に関する仕様情報を記載しております。
RA砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RA砥石
CXY砥石 さら形
CX砥石 両ドビテール形
RZW60G 砥石
SPW砥石 高精度加工用
切削盤用 CXY405X50X127
メーカーテイケンノリタケノリタケテイケンテイケンノリタケ
通常価格5,1055,6558,37546,495 -23,355 -58,667
通常出荷日9日目4日目5日目11日目11日目4日目
粒度(#)8080-6060-
外径(mm)150150180--405
穴径(mm)3231.7531.75127127127
形状(号)平形(1号)さら形(12号)両ドビテール(10号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)
硬度(結合度)MKJGGH
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト