ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 硬度(結合度)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

JW砥石

JW砥石 JW0014
通常単価(税別)
4,585
税込単価
5,044
通常出荷日:9日目

非常に成形しやすく精密研削加工に最適な砥石です。形状(号):平形(1号)結合剤:V

型番:

JW0014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JW0014の仕様・寸法情報

粒度(#)
320
外径(mm)
180
厚み(mm)
6.4
穴径(mm)
31.75
形状(号)
平形(1号)
硬度(結合度)
K
結合剤
V
最適被削材
焼き入れ鋼
砥粒
JW
用途
超精密金型の成型加工

型番リスト

表示件数
型番
JW0014

粒度(#)

硬度(結合度)

最小発注数量
320
K
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,585
( 5,044 )
9日目

詳細情報

基本情報

非常に成形しやすく精密研削加工に最適な砥石です。
形状(号):平形(1号)
結合剤:V

商品情報

製品仕様

型番粒度外径厚み穴径形状硬度(結合度)結合剤最適被削材
JW0014#320180mm6.4mm31.75mm平形(1号)KV焼き入れ鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JW砥石の型番JW0014のページです。 型番JW0014に関する仕様情報を記載しております。
JW砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JW砥石
SPW砥石 精密研削加工用
切削盤用 CXY405X50X127
研削砥石(平形砥石)-150
RA砥石
CXY砥石 さら形
メーカーテイケンテイケンノリタケマキタテイケンノリタケ
通常価格4,5853,35672,3693,354 -5,1055,655
通常出荷日9日目9日目4日目3日目9日目4日目
外径(mm)180180405150150150
厚み(mm)6.46.4-16-13
穴径(mm)31.7531.7512712.73231.75
形状(号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)さら形(12号)
結合剤VVV-V-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト