ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

静音マクトルIII シルバー

静音マクトルIII シルバー MCS-9293
通常単価(税別)
12,90011,566
税込単価
14,19012,723
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・静音タイプ・マクトル2の研削力を大きく向上させた進化形・コンクリート下地の塗膜はがしに・ショ...

詳細を確認

型番:

MCS-9293
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCS-9293の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤモンドディスク
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
92
穴径(mm)
M10
用途
塗装はがし
JANコード
4954452112735

型番リスト

表示件数
型番
MCS-9293
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,90011,566
( 12,723 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音タイプ
・マクトル2の研削力を大きく向上させた進化形
・コンクリート下地の塗膜はがしに
・ショックアブソーバ付で楽らく研削
・100mm電気ディスクグラインダ用

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ適応工具外径穴径用途
MCS-9293ダイヤモンドディスク電動グラインダー92mmM10mm塗装剥がし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静音マクトルIII シルバーの型番MCS-9293のページです。 型番MCS-9293に関する仕様情報を記載しております。
静音マクトルIII シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音マクトルIII シルバー
マクトルIII シルバー
フラップディスク ガチセラPRO(一般鋼・ステンレス用)
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
まとめ買い トクマルJ アランダム
メーカーツボ万ツボ万モトユキニューレジストンニューレジストントラスコ中山
通常価格12,90010,0115,50074374316,977
通常出荷日10日目4日目2日目〜4日目4日目1日目
商品タイプダイヤモンドディスクダイヤモンドディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)9292100100100100
穴径(mm)M10M1015151515
用途塗装はがし塗装はがし表面研磨 / バリ取り / ビード取り表面研磨表面研磨 / ビード取り-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト