17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

溶接用ホース JIS-1号

溶接用ホース JIS-1号
通常単価(税別)
3,2216,387
税込単価
3,5437,026
通常出荷日:5日目

【特長】やわらかく作業性に優れた、JIS-1号の溶接用ホースです。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース長さ

(m)

金具

最小発注数量
0.4
-
1個
0.6
-
1個
0.8
-
1個
1
-
1個
1.2
-
1個
2
-
1個
0.6
異芯金具付
1個
2.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,858
( 4,244 )
5日目
3,221
( 3,543 )
5日目
4,201
( 4,621 )
5日目
4,466
( 4,913 )
5日目
5,037
( 5,541 )
5日目
4,754
( 5,229 )
5日目
6,387
( 7,026 )
5日目
5,827
( 6,410 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
やわらかく作業性に優れた、JIS-1号の溶接用ホースです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプホース長さ用途
QM03022ガス切断器用品0.4mその他
QM03023ガス切断器用品0.6mその他
QM03024ガス切断器用品0.8mその他
QM03025ガス切断器用品1mその他
QM03026ガス切断器用品1.2mその他
QM03027ガス切断器用品2mその他
QM03028ガス切断器用品0.6mその他
QM03041ガス切断器用品2.5mその他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接用ホース JIS-1号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用ホース JIS-1号
溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口
溶接加熱火口 B溶アセチレン用火口
溶接加熱火口 小溶アセチレン用火口
自動切断火口 アセチレン用火口
加熱火口 リードバーニングトーチ用火口
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA
通常価格3,221-2,8839,289 -1,300 -7,632 -7,940
通常出荷日5日目4日目3日目〜4日目〜5日目5日目
商品タイプガス切断器用品ガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス切断器用品ガス溶接器アクセサリー
用途その他その他その他その他その他その他
用途詳細溶接用溶接用溶接用溶接用切断用加熱用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト