17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

溶接加熱火口 B溶アセチレン用火口

通常単価(税別)
9,2899,803
税込単価
10,21810,783
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】アセチレンを使用可能なアセチレン用のガス溶接器アクセサリー

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細型式

対応板厚

(mm)

全長(mm)

最小発注数量
B号
5~9
132.5
1個
B号
8~12
132.5
1個
B号
10~14
132.5
1個
B号
12~20
132.5
1個
B号
16~25
132.5
1個
3号
20~30
144
1個
3号
30~40
144
1個
3号
40~50
144
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,477
( 10,425 )
4日目
9,477
( 10,425 )
4日目
9,477
( 10,425 )
4日目
9,477
( 10,425 )
4日目
9,803
( 10,783 )
3日目
9,289
( 10,218 )
4日目
9,289
( 10,218 )
4日目
9,289
( 10,218 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
アセチレンを使用可能なアセチレン用のガス溶接器アクセサリー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接加熱火口 B溶アセチレン用火口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接加熱火口 B溶アセチレン用火口
溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口
加熱火口 B溶LPG用火口
加熱火口 リードバーニングトーチ用火口
自動切断火口 アセチレン用火口
加熱火口 ハイパワーLPG用火口
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA
通常価格9,289-2,8838,963 -7,9407,632 -7,095
通常出荷日3日目〜4日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス切断器用品ガス溶接器アクセサリー
型式その他その他その他その他その他その他
用途その他その他その他その他その他その他
適用流体アセチレンアセチレンLPG水素アセチレンLPG
詳細タイプ火口火口火口火口火口火口
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト