ツール用品技術窓口

確定しました

  • 切断能力(mm)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

中型切断器 ノバック アセチレン用

通常単価(税別)
18,510
税込単価
20,361
通常出荷日:4日目

手持ち切断器の定番【特長】・ミキサー部に理想構造を実現・逆火を阻止する

型番:

Q101U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Q101Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器
型式
中型
切断能力(mm)
20~30
適用流体
アセチレン
全長(mm)
485
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Q101U

切断能力

(mm)

全長(mm)

最小発注数量
20~30
485
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,510
( 20,361 )
4日目

詳細情報

基本情報

手持ち切断器の定番【特長】
・ミキサー部に理想構造を実現
・逆火を阻止する

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型切断器 ノバック アセチレン用の型番Q101Uのページです。 型番Q101Uに関する仕様情報を記載しております。
中型切断器 ノバック アセチレン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型切断器 ノバック アセチレン用
アセチレン用調整器A
自動切断火口 アセチレン用火口
溶断溶接装置用 アセチレンホース
溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口
溶接加熱火口 B溶アセチレン用火口
メーカー日酸TANAKAスター電器製造日酸TANAKAN.C.R.ゴム工業会社日酸TANAKA日酸TANAKA
通常価格18,51010,6737,632 -15,6252,8839,289 -
通常出荷日4日目2日目5日目3日目4日目3日目〜
商品タイプガス切断器ガス調節器ガス切断器用品ガス切断器用品ガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリー
型式中型A型その他その他その他その他
適用流体アセチレンアセチレンアセチレン酸素アセチレンアセチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト