ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

中型LPG加熱器

通常単価(税別)
60,201
税込単価
66,221
通常出荷日:5日目

【特長】鋼板の加熱・板曲げ・歪取り・ロウ付けなどに好適なLPG加熱専用器

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

Q574
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Q574の仕様・寸法情報

型式
中型
適用流体
LPG
適合火口
7450
適用流体詳細
酸素、プロバン
全長(mm)
790
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Q574
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,201
( 66,221 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
鋼板の加熱・板曲げ・歪取り・ロウ付けなどに好適なLPG加熱専用器

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

製品特長・仕様

型番使用火口ガス圧力(MPa)ガス消費量(L/h)全長(mm)吹管重量(g)接続形状
シリーズ名酸素プロパン酸素プロパン
57474500.50.059,7502,6007901,180酸素用
JIS 2号ホースロ
燃料ガス用
JIS 3号ホースロ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型LPG加熱器の型番Q574のページです。 型番Q574に関する仕様情報を記載しております。
中型LPG加熱器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型LPG加熱器
加熱火口 ハイパワーLPG用火口
加熱火口 HW-50LPG用火口
加熱火口 リードバーニングトーチ用火口
自動切断火口 LPG用ミニ火口
溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA
通常価格60,2017,09576,9597,9403,4192,883
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
型式中型その他その他その他その他その他
適用流体LPGLPGLPG水素LPGアセチレン
適合火口7450-----
適用流体詳細酸素、プロバン-----
全長(mm)79075.5134307552
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト