ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

小形切断器

通常単価(税別)
22,743
税込単価
25,017
通常出荷日:29日目

【特長】極薄から10mm前後の板厚に好適で、軽量で取り回しの容易な小形溶接器です。

型番:

QN201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QN201の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器
型式
その他
切断能力(mm)
3~30
適用流体
アセチレン
詳細型式
小型
適合火口
1120N
全長(mm)
420
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QN201

適用流体

適合火口

最小発注数量
アセチレン
1120N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,743
( 25,017 )
29日目

詳細情報

基本情報

【特長】
極薄から10mm前後の板厚に好適で、軽量で取り回しの容易な小形溶接器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形切断器の型番QN201のページです。 型番QN201に関する仕様情報を記載しております。
小形切断器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形切断器
B号切断器Z
手動切断火口 B切アセチレン用火口
手動切断火口 C切LPG用火口
溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口
中型切断器"NEO"(アセチレン用)
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA千代田精機
通常価格22,74328,501 -6,745 -21,886 -2,88318,210
通常出荷日29日目4日目〜5日目4日目〜4日目2日目
商品タイプガス切断器ガス切断器ガス切断器用品ガス切断器用品ガス溶接器アクセサリーガス切断器
型式その他その他その他その他その他中型
切断能力(mm)3~3060~240---3~20
詳細型式小型B号B号C号2号-
全長(mm)4205469411652-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト