17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

自動切断火口 LPG用 9Kダイバー火口

通常単価(税別)
8,185
税込単価
9,004
通常出荷日:5日目

日酸TANAKA 自動切断火口 LPG用 9Kダイバー火口です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対応板厚

(mm)

最小発注数量
10~17.5
1個
17.5~30
1個
30~40
1個
40~50
1個
50~70
1個
200~250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,185
( 9,004 )
5日目
8,185
( 9,004 )
5日目
8,185
( 9,004 )
5日目
8,185
( 9,004 )
5日目
8,185
( 9,004 )
5日目
8,185
( 9,004 )
5日目

詳細情報

基本情報

日酸TANAKA 自動切断火口 LPG用 9Kダイバー火口です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動切断火口 LPG用 9Kダイバー火口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動切断火口 LPG用 9Kダイバー火口
自動切断火口 ダブルフレームLPG用 5Kダイバー火口
自動切断火口 水素用7Kダイバー火口
自動切断火口 LPG用ミニ火口
自動切断火口 アセチレン用火口
自動切断火口 水素用火口
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA
通常価格8,18523,750 -8,8413,4197,632 -6,492 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
型式その他その他その他その他その他その他
用途その他その他その他その他その他その他
適用流体LPGLPG水素LPGアセチレン水素
詳細タイプ火口火口火口火口火口火口

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト