ツール用品技術窓口
【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】外部光の影響を軽減し、リチウ...
型番:
適合機種
【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】外部光の影響を軽減し、リチウム電池とソーラー充電を併用するヘルメットのヘッドバンドです。
マイト工業
溶接面 レインボーマスクシリーズ用カバープレート
通常価格(税別):666円〜
スター電器製造
液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー
通常価格(税別):2,650円〜
液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ
通常価格(税別):1,760円〜
スリーエムジャパン
3M™スピードグラス™拡大レンズ
通常価格(税別):2,536円
溶接面 カバープレートセット(外側10枚入り)
通常価格(税別):6,313円
溶接面 ヘルメット取付型バンド
通常価格(税別):3,333円
溶接ネックプロテクター
溶接面 マグニプレート(拡大プレート)
液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° EB-300PW-R・EB-300PW
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 24,426円
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
トラスコ中山
通常価格(税別) : 3,650円
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 2,819円
通常価格(税別) : 4,750円-
通常価格(税別) : 1,980円
通常価格(税別) : 2,650円-
通常出荷日 : 3日目~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
溶接面 キャップ型ヘッドバンド
通常価格(税別):6,660円
スパッタシート ベーシック両面
通常価格(税別):7,718円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード