ツール用品技術窓口

確定しました

レインボーマスク

通常単価(税別)
41,194
税込単価
45,313
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイドバンドフィルター採用で遮光前・遮光後ともにより自然な色で視界が鮮明です・熱反射プレート...

詳細を確認

型番:

MR-930-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-930-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
材質
ガラス
用途
アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断
面体寸法 縦(mm)
60
面体寸法 横(mm)
97
遮光前
#3
遮光後
WELD:#8~#13/CUT:#5~#8/GRIND:#3(固定)
遮光スピード(秒)
1/20,000
商品詳細
ヘルメット取付型
感度調整方式
ボタン式#1単位
使用温度範囲(℃)
-10~55
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MR-930-H

商品詳細

最小発注数量
ヘルメット取付型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,194
( 45,313 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドバンドフィルター採用で遮光前・遮光後ともにより自然な色で視界が鮮明です
・熱反射プレート装備しています
・デジタル3モード切替で最適遮光濃度を選択可能です
・広い視界を確保したワイドスクリーンです
【用途】
・アーク/(CO2)/MAG/MIG/TIG溶接に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインボーマスクの型番MR-930-Hのページです。 型番MR-930-Hに関する仕様情報を記載しております。
レインボーマスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインボーマスク
溶接面 レインボーマスク INFO-2200
レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接
レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:ソーラー充電式で電池交換が不要
自動遮光溶接面 ISK-RG40W
溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業育良精機製作所トラスコ中山
通常価格41,19449,90018,999 -19,736 -38,6003,750
通常出荷日4日目4日目3日目〜3日目〜5日目1日目
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面
材質ガラスガラスガラスガラスガラスポリプロピレン
用途アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断TIG溶接 / 手棒溶接アーク溶接
面体寸法 縦(mm)60783535250410
面体寸法 横(mm)971129393200300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト