ツール用品技術窓口

確定しました

溶接面 レインボーマスク INFO-2200

通常単価(税別)
49,900
税込単価
54,890
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイドバンドフィルター採用で遮光前・後ともにより自然な色で視界が鮮明です・耐衝撃性素材採用で...

詳細を確認

型番:

INFO-2200-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INFO-2200-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面(液晶式)
材質
ガラス
用途
アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断
面体寸法 縦(mm)
78
面体寸法 横(mm)
112
遮光前
#3
遮光後
WELD:#8~#13/CUT:#5~#8/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13
遮光スピード(秒)
1/20,000
商品詳細
ヘルメット取付型
感度調整方式
ボタン式#1単位
使用温度範囲(℃)
-5~55
-
-

型番リスト

表示件数
型番
INFO-2200-H

商品詳細

最小発注数量
ヘルメット取付型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,900
( 54,890 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドバンドフィルター採用で遮光前・後ともにより自然な色で視界が鮮明です
・耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減しました
・4センサーにより高感度でアーク光を感知します
・業界最大級のワイドスクリーンです
・デジタル4モード切替で最適な遮光濃度設定が可能です
・Xモード機能搭載により外部光の影響を軽減しました
・NFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能です
【用途】
・アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接面 レインボーマスク INFO-2200の型番INFO-2200-Hのページです。 型番INFO-2200-Hに関する仕様情報を記載しております。
溶接面 レインボーマスク INFO-2200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接面 レインボーマスク INFO-2200
レインボーマスク
レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:アーク/CO2/MAG/MIG/TIG溶接
レインボーミニシリーズ高速遮光面,用途:ソーラー充電式で電池交換が不要
溶接用手持面
溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格49,90041,19418,999 -19,736 -2,8193,750
通常出荷日4日目4日目3日目〜3日目〜1日目1日目
商品タイプ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面溶接面
材質ガラスガラスガラスガラス硬質繊維ポリプロピレン
用途アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断アーク溶接アーク溶接
面体寸法 縦(mm)78603535315410
面体寸法 横(mm)112979393225300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト