ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

溶接遮光メガネ MR-01

通常単価(税別)
24,42619,855
税込単価
26,86921,841
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】溶接用の小型の液晶式メガネ目を傷めない超高速遮光TIG・半自動・アーク溶接対応【用途】溶接作業...

詳細を確認

型番:

MR-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
遮光メガネ
用途
アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断
遮光前
#3
遮光後
#7~#11(5段切替)/カット:#5、#6(5段切替)
遮光スピード(秒)
1/20,000
感度調整方式
ボタン式#1単位
使用温度範囲(℃)
-5~55
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MR-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,42619,855
( 21,841 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接用の小型の液晶式メガネ
目を傷めない超高速遮光
TIG・半自動・アーク溶接対応
【用途】
溶接作業で目を傷めない為の液晶式メガネ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接遮光メガネ MR-01の型番MR-01のページです。 型番MR-01に関する仕様情報を記載しております。
溶接遮光メガネ MR-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接遮光メガネ MR-01
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
液晶式溶接面 溶接用かぶり面
液晶式溶接面
自動遮光溶接面 ISK-RG40W
自動遮光溶接面 ISK-RG6S4
メーカーマイト工業スター電器製造トラスコ中山理研オプテック育良精機製作所育良精機製作所
通常価格24,4269,84039,52527,34438,60040,500
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目1日目5日目5日目
商品タイプ遮光メガネ溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)溶接面(液晶式)
用途アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接アーク溶接 / TIG溶接 / ステンレス溶接 / 薄板溶接 / CO2溶接 / 被覆アーク溶接TIG溶接 / 手棒溶接TIG溶接 / 手棒溶接
遮光前#3#3#3.5#3#3#3.5
遮光後#7~#11(5段切替)/カット:#5、#6(5段切替)#8#9~#13♯11#9~#13#5~#8、#9~#13
遮光スピード(秒)1/20,0001/100001/250001/30001/250001/25000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト