ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

INFO-2200面体セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,971
税込単価
14,268

【用途】溶接時に頭部の保護に使用できます。【特長】耐衝撃性素材を採用し、液晶破...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細
    面体セット
  • 適合機種
    INFO-2200

型番:

MTS-2200
解除
    数量:

    MTS-2200の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    商品詳細
    面体セット
    適合機種
    INFO-2200
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MTS-2200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,971
    ( 14,268 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    溶接時に頭部の保護に使用できます。
    【特長】
    耐衝撃性素材を採用し、液晶破損が軽減されたヘルメットのセットです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    INFO-2200面体セットの型番MTS-2200のページです。 型番MTS-2200に関する仕様情報を記載しております。
    INFO-2200面体セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    INFO-2200面体セット
    溶接面 INFO-760面体セット(C、H指定必要)
    MR-460M面体セット
    溶接面 HYT面体セット(C、Hの指定必要)
    溶接面 MR-450面体セット(C、Hの指定必要)
    溶接面 カバープレートセット(外側7枚×内側3枚入り)
    メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
    通常価格12,97112,97110,42110,4217,7737,575
    通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプその他その他その他その他その他その他
    商品詳細面体セット面体セット(C、H指定必要)面体セット面体セット(C、Hの指定必要)面体セット(C、Hの指定必要)カバープレートセット(外側7枚×内側3枚)
    適合機種INFO-2200INFO-760MR-460MHYTIIMR-450MR-850、MR-860、MR-870Z
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました