ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガス容器用圧力調整器 V-F22AR

通常単価(税別)
19,188
税込単価
21,107
通常出荷日:3日目

溶接用シールドガスとして使われるアルゴン及びその混合ガスの減圧、供給に最適。

型番:

Q650FAB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Q650FABの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
常用圧力(MPa)
15~0.2
適用流体
アルゴン
形状
W22-14右取付ナット(入口)、9/16-18UNF Φ8mmホースグチ(出口)

型番リスト

表示件数
型番
Q650FAB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,188
( 21,107 )
3日目

詳細情報

基本情報

溶接用シールドガスとして使われるアルゴン及びその混合ガスの減圧、供給に最適。

商品情報

製品特長・仕様

構成図

ガス容器用圧力調整器 V-F22AR 構成図

製品の基本仕様・特長

品名V-F22AR
型番650FAB
使用ガスアルゴン
使用温度-10~40℃
圧力計AT1/4×50×25MPa(入口圧力検知用)
入口圧力15MPa以下
調整圧力0.2MPa(プリセット)
流量計設定圧力0.2MPa
目盛範囲1~25L/min(nor)
流量指示精度±5%F.S.
流量調整バルブ出口側
安全弁作動圧力範囲0.30~0.65MPa
入口形状W22-14右取付ナット
出口形状9/16-18UNF、φ8mmホースグチ
質量1.3kg

注意・禁止事項

警告

  • 容器を移動させる時は、容器にキャツプを取り付けてください。圧力調整器を容器に取り付けたままで移動させないでください。
  • 容器は、直射日光により温度が40℃以上にならないように設置してください。
  • 圧力調整は、必ず圧力調整器で行い、容器バルブで調整しないでください。
  • 圧力調整器に衝撃を与えないように、大切に扱ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス容器用圧力調整器 V-F22ARの型番Q650FABのページです。 型番Q650FABに関する仕様情報を記載しております。
ガス容器用圧力調整器 V-F22ARのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qこのページに掲載されているQ650FABと他のページに掲載されているLQ650FABは同一品ですか?
A
Q650FABとLQ650FABは同一品です。仕入先が異なるため新旧の型番が併存する形になっています。分かりづらく申し訳ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス容器用圧力調整器 V-F22AR
溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)EA300BC-22
逆火防止器付ガスリールEA300
溶断溶接装置用 アセチレンホース
溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース
溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース
メーカー日酸TANAKAエスコエスコN.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社
通常価格19,1888,59989,280 -15,6255,250 -5,280 -
通常出荷日3日目1日目5日目〜3日目2日目〜3日目〜
商品タイプガス調節器ガス溶接器アクセサリーガスリールガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
常用圧力(MPa)15~0.21以下酸素:0.97以下、アセチレン:0.098以下最高2.0最高2.0最高2.0
適用流体アルゴンガス酸素酸素酸素酸素
形状W22-14右取付ナット(入口)、9/16-18UNF Φ8mmホースグチ(出口)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト