17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ガウジング吹管

通常単価(税別)
25,24125,265
税込単価
27,76527,792
通常出荷日:5日目

【特長】・溶接部の裏面溝掘り、欠損部の除去、すみ肉取り等の加工に適しています。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

適合火口

最小発注数量
アセチレン
1520
1個
LPG
1550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,241
( 27,765 )
5日目
25,265
( 27,792 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接部の裏面溝掘り、欠損部の除去、すみ肉取り等の加工に適しています。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガウジング吹管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガウジング吹管
自動切断火口 ダブルフレームLPG用 5Kダイバー火口
自動切断火口 水素用7Kダイバー火口
自動切断火口 アセチレン用火口
自動切断火口 水素用火口
加熱火口 HW-50LPG用火口
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA
通常価格25,241-23,750 -8,8417,632 -6,492 -76,959
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス溶接器アクセサリー
用途その他その他その他その他その他その他
質量(g)800-----
全長(mm)52291.5919091134

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト