ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エアープラズマ切断器用シールドカップ(MP-40用)

エアープラズマ切断器用シールドカップ(MP-40用) PTCC-40
通常単価(税別)
6,6184,887
税込単価
7,2805,376
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・適合機種:MP-40、適合切断チップ:PTT-40A、PTT-40B、PTT-40L

型番:

PTCC-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTCC-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
MP-40用
詳細タイプ
シールドカップノズル付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PTCC-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6184,887
( 5,376 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合機種:MP-40、適合切断チップ:PTT-40A、PTT-40B、PTT-40L

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
PTCC-40部品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアープラズマ切断器用シールドカップ(MP-40用)の型番PTCC-40のページです。 型番PTCC-40に関する仕様情報を記載しております。
エアープラズマ切断器用シールドカップ(MP-40用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアープラズマ切断器用シールドカップ(MP-40用)
エアープラズマ切断器用シールドカップ(MP-40CF用)
エアープラズマ切断器用電極
エアープラズマ切断器用ディストリビューター
エアープラズマ切断器用シールドカップノズル
エアープラズマ切断器用Oリング
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格6,6183,7509,233 -3,000 -2,828500
通常出荷日5日目4日目3日目〜3日目〜3日目3日目
商品タイプ部品部品部品部品部品部品
適応機種MP-40用MP-40CF用MP-40、MP-40CF用MP-40、MP-40CF用MP-40用MP-40、 MP-40CF用
詳細タイプシールドカップノズル付-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト