17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

B号切断器Z

通常単価(税別)
28,50130,505
税込単価
31,35133,556
通常出荷日:4日目~5日目

【仕様】・60~240mmまでの板厚の切断に最適です。・全長(mm):546

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

適合火口

最小発注数量
アセチレン
1320N
1個
-
1351N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,505
( 33,556 )
4日目
28,501
( 31,351 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・60~240mmまでの板厚の切断に最適です。
・全長(mm):546

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B号切断器Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B号切断器Z
小形切断器
手動切断火口 B切アセチレン用火口
手動切断火口 C切LPG用火口
溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口
中型切断器"NEO"(アセチレン用)
メーカー日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA日酸TANAKA千代田精機
通常価格28,501-22,7436,745 -21,886 -2,88318,210
通常出荷日4日目〜29日目5日目4日目〜4日目2日目
商品タイプガス切断器ガス切断器ガス切断器用品ガス切断器用品ガス溶接器アクセサリーガス切断器
型式その他その他その他その他その他中型
切断能力(mm)60~2403~30---3~20
詳細型式B号小型B号C号2号-
全長(mm)5464209411652-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト