ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日東工器 電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R) |
|
Panasonic 14.4V 充電アングルインパクトレンチ |
|
マキタ 電気ドリルブレーキなし/ブレーキ付 6305/A |

| 型番 | 商品タイプ | 粒度 | 砥粒 | 種類 | 詳細タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| PBCB-102 | 関連部品 | #100 ~#120 | 荒目 | セラプロンベルト | 不織布+セラミック |
| PBCB-158 | 関連部品 | #150 ~#180 | 中目 | セラプロンベルト | 不織布+セラミック |
| PBCB-248 | 関連部品 | #240 ~#280 | 細目 | セラプロンベルト | 不織布+セラミック |
ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用セラプロンベルト。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィスマイン
マイン セラプロンベルト#180 (5本入)
0通常価格(税別):11,612円

マイト工業
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ローラー
0通常価格(税別):6,205円~

マイト工業
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用セラプロンベルト
0通常価格(税別):9,583円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,437円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

マキタ
充電式マルチツールTM52D
0通常価格(税別):3,200円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~