17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用サイザルホイール

通常単価(税別)
7,644
税込単価
8,408
通常出荷日:4日目

ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用サイザルホイール。

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 粒度
    #300 ~#400
  • 種類
    サイザルホイール
  • 適用
    単独使用
  • 用途・特長
    鏡面仕上げ

型番:

PHSZ-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHSZ-400の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
粒度
#300 ~#400
種類
サイザルホイール
適用
単独使用
用途・特長
鏡面仕上げ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PHSZ-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,644
( 8,408 )
4日目

詳細情報

基本情報

ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用サイザルホイール。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用サイザルホイールの型番PHSZ-400のページです。 型番PHSZ-400に関する仕様情報を記載しております。
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用サイザルホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用サイザルホイール
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用パイプホイール
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用HLベルト
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用マムホイール
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ベルト PBKZ
ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用ベルト PBKD
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格7,6443,5028,422 -13,8313,104 -8,195 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
粒度#300 ~#400#60----
種類サイザルホイールパイプホイールHL ベルトマムホイール研磨布ベルト研磨布ベルト
適用単独使用単独使用スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー単独使用スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリースポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
用途・特長鏡面仕上げ曲面研磨、サビ、塗装ヘアライン仕上げ、その他仕上げ、研磨抜きバリ、複雑形状面の研磨粗研磨ガラス研磨、セラミック研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト