ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マイト工業 ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用スポンジコンタクト |
|
バーテック ロジスブラックシステムブラシロール 耐熱タイプ |
|
柳瀬 ゴムローラー MTM-GC |
| 型番 | 種類 | タイプ | 粒度 |
|---|---|---|---|
| PHGC-55 | ゴムコンタクト | 静電対策用 | 55° |
| PHGC-70 | 静電対策用 | 70° |
ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用ゴムコンタクトホイール。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,300円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~