ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
柳瀬 スポンジローラー MTM-SCM |
|
スリーエムジャパン スコッチ・ブライト バリ取りホイール |
|
トラスコ中山 ベベルディスク フェルト【5個入り】 |
【特長】
ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用ホイール
【用途】
鏡面仕上げなど
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,300円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~