ツール用品技術窓口
| 型番 | 詳細タイプ | 粒度 | 砥粒 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| PBHL-60 | ソフト 標準タイプ、 処理布+不織布 | #60 | 太目 C1 | スポンジコンタクト/ ゴムコンタクト、アイドルローラー/ アルミテンションプーリー |
| PBHL-80 | #80 | 荒目 C3 | ||
| PBHL-150 | #150 | 06 C6 | ||
| PBHL-320 | #320 | 中目 A12 | ||
| PBHL-600 | #600 | 細目 A16 | ||
| PBHL-1000 | #1000 | 仕上目 A19 | ||
| PBHL-2000 | #2000 | A23 A23 |
ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用ベルトPBHL。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HiKOKI(旧日立工機)
ベルトサンダー SB10V2
4通常価格(税別):41,007円

オフィスマイン
ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプ) CBNスケールベルト
4通常価格(税別):16,519円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ホーザン
ミニルーター ミスミ特別セットA
3.5通常価格(税別):25,395円

トップ工業
電動ドリル用ドリルチャック
5通常価格(税別):5,641円~