ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日東工器 電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R) |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(標準タイプ)EWS |

| 型番 | 商品タイプ | 種類 | 詳細タイプ | 適用 | セット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS-400S | 関連部品 | #400研磨スターターセット | サイザルホイール、HLベルト#2000、フェルトベルト × 各1、油脂棒POGR-600 × 1/3本 セット | #400研磨仕上げ用の少量セット | サイザルホイール、HLベルト#2000、フェルトベルト×各1、油脂棒POGR-600×1/3本セット |
ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用#400研磨スターターセット。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工器
電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R)
4通常価格(税別):42,370円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~

HiKOKI(旧日立工機)
グラインダー用カーボン
4.7通常価格(税別):534円