ツール用品技術窓口

| 型番 | 商品タイプ |
|---|---|
| PHPI-60 | 関連部品 |
ローラーポリッシャーRP-60E/HRP-60E用フェルトベルト。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~

キリウス
ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000
3.7通常価格(税別):3,300円~

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,200円~

TONE
ハイブリッド電動ドライバー
0通常価格(税別):8,000円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量1.5~7kg)
5通常価格(税別):12,572円~

Panasonic
充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ
5通常価格(税別):12,140円