17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E

通常単価(税別)
64,599
税込単価
71,059
通常出荷日:3日目

【特長】・強力モーター採用ながら静音を実現・平面・曲面の重研削から仕上げ研削まであらゆる研磨作業に対応...

詳細を確認
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    60
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    単相 100V
  • 無負荷回転数 (min-¹)
    3700
  • コード長さ (m)
    2
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    260
  • 定格電流 (A)
    2.2
  • 消費電力 (W)
    220

型番:

RP-60E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP-60Eの仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
60
商品タイプ
本体品
電源(V)
単相 100V
無負荷回転数(min-¹)
3700
コード長さ(m)
2
ベルト寸法(長さ)(mm)
260
定格電流(A)
2.2
消費電力(W)
220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP-60E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,599
( 71,059 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力モーター採用ながら静音を実現
・平面・曲面の重研削から仕上げ研削まであらゆる研磨作業に対応
・研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
・軽量コンパクト設計で取り回しラクラク

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60Eの型番RP-60Eのページです。 型番RP-60Eに関する仕様情報を記載しております。
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト研磨機 ローラーポリッシャー RP-60E
小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)
フレキシブルベルトサンダー FBS-50E
ベルトサンダー SB10V2
ベルトサンダー SB8V2
ベルトサンダ 9032
メーカーマイト工業日東工器マイト工業HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格64,59981,76188,32641,00737,06120,819
通常出荷日3日目1日目4日目1日目1日目在庫品1日目
ベルト寸法(幅)(mm)606050100769
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源(V)単相 100VAC100 50/60Hz単相 100AC100AC100AC100V
無負荷回転数(min-¹)370094010000240~420250~450300~1700
コード長さ(m)22.52.4552.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました