ツール用品技術窓口

| 型番 | 商品タイプ | 適用 | インナー7コード | 分析コード |
|---|---|---|---|---|
| SHGC-S | 関連部品 | FBS-50E用 | K701216 | 23027633 |
フレキシブルベルトサンダーFBS-50E用 ゴムコンタクト。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,388円~