ツール用品技術窓口

【特長】・SA(ショックアブソーバ)機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット・長時間使っていても手がしびれ...
詳細を確認【特長】
・SA(ショックアブソーバ)機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット
・長時間使っていても手がしびれにくい
・初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる
・振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち
・ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれており、着脱が簡単・確実
| 型番 | 商品タイプ | 被削材 | 適応工具 | 外径 | 穴径 | 厚み | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA-100S | ダイヤモンドディスク | 石材/コンクリート | 電動グラインダー | 100mm | M10mm | 4.5mm | 表面研磨 |
| NSA-125S | ダイヤモンドディスク | 石材/コンクリート | 電動グラインダー | 125mm | M16mm | 4.5mm | 表面研磨 |
| NSA-100SP | ダイヤモンドディスク | 石材/コンクリート | 電動グラインダー | 100mm | M10mm | 4.5mm | 表面研磨 |
| NSA-125SP | ダイヤモンドディスク | 石材/コンクリート | 電動グラインダー | 125mm | M16mm | 4.5mm | 表面研磨 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ディスクペーパー“GPトップ(R)トクマルくん”
4.5通常価格(税別):3,651円~

三共理化学
クロッグフリーPROディスク
0通常価格(税別):7,930円~

トラスコ中山
ディスクペーパー“トクマルα” アランダム(一般金属用)
4.7通常価格(税別):1,991円~

イチグチ
テクノディスクA/Z(Eタイプ)
4.5通常価格(税別):4,268円~

柳瀬
電着ダイヤ 刃研ぎ用
0通常価格(税別):2,229円

エスコ
50mm クイックディスク(調整用)
0通常価格(税別):410円

イチグチ
サイザルHGバフディスク
5通常価格(税別):10,290円

イチグチ
フェルトディスクS
4.5通常価格(税別):9,703円

トラスコ中山
“マジックディスク”
4.5通常価格(税別):2,121円~