17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • ホイールタイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

目地切【1~3個入り】

目地切
通常単価(税別)
11,54419,364
税込単価
12,69821,300
通常出荷日:11日目

【用途】コンクリートの打設後に乾燥収縮によるひび割れを防止するためのカッターです。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径乾式/湿式ホイールタイプ
S-105-4.0-20コンクリート・アスファルト105mm4mm20mm乾式平型
S-105-6.0-20コンクリート・アスファルト105mm6mm20mm乾式平型
S-105-8.0-20コンクリート・アスファルト105mm8mm20mm乾式平型
S-105-10.0-20コンクリート・アスファルト105mm10mm20mm乾式平型
S-105-10.0(U)-20コンクリート・アスファルト105mm10mm20mm乾式U型
S-105-6.0(V)-20コンクリート・アスファルト105mm6mm20mm乾式V型
S-105-8.0(V)-20コンクリート・アスファルト105mm8mm20mm乾式V型
S-105-10.0(V)-20コンクリート・アスファルト105mm10mm20mm乾式V型

型番リスト

表示件数

刃厚

(mm)

ホイールタイプ

最小発注数量
4
平型
1個
6
平型
1パック

3個入り

6
V型
1パック

3個入り

8
平型
1パック

3個入り

8
V型
1パック

3個入り

10
平型
1パック

3個入り

10
U型
1パック

3個入り

10
V型
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,544
( 12,698 )
11日目
14,151
( 15,566 )
11日目
13,406
( 14,747 )
11日目
17,130
( 18,843 )
11日目
14,151
( 15,566 )
11日目
19,364
( 21,300 )
11日目
15,640
( 17,204 )
11日目
14,895
( 16,385 )
11日目

詳細情報

基本情報

【用途】
コンクリートの打設後に乾燥収縮によるひび割れを防止するためのカッターです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

目地切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目地切
与三郎 オフセット型
ダイヤモンドポータブルカッターライトグリーン(シングル)
ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 226×2.4×22
ダイヤモンドカッター(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
メーカーツボ万ツボ万旭ダイヤモンド工業ノリタケトラスコ中山ロブテックス
通常価格11,544-17,13013,35516,3133,060 -30,522
通常出荷日11日目11日目6日目4日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材
外径(mm)105180101.6226105355
内径(mm)202220222030.5
乾式/湿式乾式乾式乾湿両用乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト