17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

KTC 鋼鉄コブラ

通常単価(税別)
1,8922,236
税込単価
2,0812,460
通常出荷日:3日目

【特長】・石に強い!!高硬度デカチップ採用!!・サビ・汚れに強いブラックコーティング仕様!・チップが飛...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最小発注数量
230
36
4534587860109
1個
255
40
4534587860116
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,236
( 2,460 )
3日目
1,892
( 2,081 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石に強い!!高硬度デカチップ採用!!
・サビ・汚れに強いブラックコーティング仕様!
・チップが飛びにくい埋め込みチップ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KTC 鋼鉄コブラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTC 鋼鉄コブラ
MAT-KAM 神業 木工用
150mm チップソーカッター用交換刃 34T(鉄鋼用)
スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
木工用チップソー ACW
メーカー山真製鋸山真製鋸ミルウォーキー(MILWAUKEE)山真製鋸モトユキアックスブレーン
通常価格1,892-3,32313,5663,588 -4,6001,900
通常出荷日3日目3日目9日目在庫品1日目〜1日目5日目
主要切断材質園芸(刈払機用)木質系建材一般鉄鋼材一般鉄鋼材木質系建材木質系建材
刃厚(mm)1.8-1.3-1.61.6
内径(mm)25.42020202020
コートSF-ホワイトフッ素コート--
仕様形態:ブリスター振動吸収:クッションサンドブレード----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト