ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

MAT-KAM 神業 木工用

通常単価(税別)
3,616
税込単価
3,978
通常出荷日:3日目

【特長】・電動丸鋸木工用チップソー・シルバーフッ素コーティング。高硬度ハイグレードチップを使用・クッシ...

詳細を確認

型番:

MAT-KAM-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAT-KAM-125の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
125
刃厚(mm)
1.4
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
42
ノイズ対策有無
JANコード
4534587192019
切断適合材料
木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、パーチクルボード、カラー合板、ファイバーボード、ケイカルボード、ラスボード、ラスカット、スタイロフォーム
適合機種
集じんマルノコ・電動マルノコ・充電マルノコ・深切りマルノコ
コート
SF
台金スリット
Uスリット
仕様
振動吸収:クッションサンドブレード

型番リスト

表示件数
型番
MAT-KAM-125

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

適合機種

最小発注数量
125
1.4
42
4534587192019
集じんマルノコ・電動マルノコ・充電マルノコ・深切りマルノコ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,616
( 3,978 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動丸鋸木工用チップソー
・シルバーフッ素コーティング。高硬度ハイグレードチップを使用
・クッションサンドブレードで衝撃、振動を吸収
・振動低減で切断精度が向上。静音効果も高い
・衝撃、振動低減は切断時の際の持ち手と機械への振動負担も低減

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAT-KAM 神業 木工用の型番MAT-KAM-125のページです。 型番MAT-KAM-125に関する仕様情報を記載しております。
MAT-KAM 神業 木工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAT-KAM 神業 木工用
スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)
白蛇 石膏ボード (木工用)
ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 一般木工用チップソー
グローバルソープロ用木工チップソー白虎 GTS-PW-165
ブルドッグ 一番シリーズ 大工一番 木工造作・仕上げ用チップソー
メーカー山真製鋸山真製鋸山真製鋸モトユキモトユキモトユキ
通常価格3,6163,949 -3,0402,6053,6524,182
通常出荷日3日目在庫品1日目〜4日目〜5日目4日目4日目
主要切断材質木質系建材一般鉄鋼材樹脂窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材木質系建材窯業・セメント・石膏系建材 / 木質系建材
内径(mm)202020202020
ノイズ対策有無--
切断適合材料木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、パーチクルボード、カラー合板、ファイバーボード、ケイカルボード、ラスボード、ラスカット、スタイロフォーム木材、集成材、鉄工材、アルミ材、塩ビ管木材、集成材、石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカルボード、ラスボード---
コートSFホワイトフッ素コート----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト