ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

SM-20A スピードマスター

通常単価(税別)
8,5656,888
税込単価
9,4227,577
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:30日目

【特長】・先端工具の摩擦熱を低減!寿命をUP・切断・切削工具が簡単ダイヤル操作で回転数を無段階で減速・...

詳細を確認

型番:

SM-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SM-20Aの仕様・寸法情報

電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
制御方式
SCRフィードバック制御
コード長(m)
1.7
JANコード
4534587120005
適合機種
高速トイシ切断機、チップソー切断機、電動マルノコ、卓上、スライドマルノコ、ディスクグラインダー、電動ドリル、サンダー、ルーター、ジグソー、etc

型番リスト

表示件数
型番
SM-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5656,888
( 7,577 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端工具の摩擦熱を低減!寿命をUP
・切断・切削工具が簡単ダイヤル操作で回転数を無段階で減速
・スピードマスター(SM-20A)を使用すれば高速トイシ切断機がチップソー切断機へ
【適応機種】
・高速トイシ切断機・チップソー切断機・電動マルノコ・卓上・スライドマルノコ・ディスクグラインダー・電動ドリル・サンダー・ルーター・ジグソー・etc

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SM-20A スピードマスターの型番SM-20Aのページです。 型番SM-20Aに関する仕様情報を記載しております。
SM-20A スピードマスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SM-20A スピードマスター
ダブルブレードオールマイティー 純正チップソー(替え刃)
パウダーチタンチップソー“メタルマスター”
ゼットフラッシャー FX-A(鉄・ステンレス兼用)
チップソー 鉄・ステンレス兼用 FK180A
富士 サーメットチップソーさくら100U 100×1.8×20
メーカー山真製鋸山真製鋸山真製鋸ロブテックスロブテックス富士製砥
通常価格8,5656,0425,212 -5,800 -3,0518,888
通常出荷日30日目8日目1日目〜在庫品1日目〜2日目8日目
電圧(V)AC100-----
周波数(Hz)50/60-----
制御方式SCRフィードバック制御-----
コード長(m)1.7-----
JANコード45345871200054534587139106----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト