17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピグ ハイビジビリティストレージキット KIT280
  • KIT280
  • KIT480
  • KIT380

ピグ ハイビジビリティストレージキット

通常単価(税別)
369,253
税込単価
406,178
通常出荷日:13日目

【特長】・すばやく漏洩に対処できるようカート内部を仕切り、吸収材が収納されています・容器は4方向からフ...

詳細を確認

型番:

KIT280
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KIT280の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル・水・溶剤用
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
790
吸収量
287.7L
幅(mm)
1220
セット内容
ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)10本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)31本、ピグ(R)マット(MAT203A)154枚、ワイプ 112枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-L)15枚、保管容器(BOX301)1個、緊急時対応ガイドブック 1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 用途

  • 吸収量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KIT280KIT280

用途

吸収量

セット内容

RoHS?最小発注数量
オイル・水・溶剤用
287.7L
ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)10本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)31本、ピグ(R)マット(MAT203A)154枚、ワイプ 112枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-L)15枚、保管容器(BOX301)1個、緊急時対応ガイドブック 1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
369,253
( 406,178 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すばやく漏洩に対処できるようカート内部を仕切り、吸収材が収納されています
・容器は4方向からフォークリフトで持ち上げることができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピグ ハイビジビリティストレージキットの型番KIT280のページです。 型番KIT280に関する仕様情報を記載しております。
ピグ ハイビジビリティストレージキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピグ ハイビジビリティストレージキット
ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)
ピグ クリアスピルキット(油専用)
ピグ スピルリスポンスバッグ(油・冷却水・溶剤・水用)
ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)
クリアスピルキット
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格369,25343,33815,27329,40645,88015,246 -
通常出荷日13日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キット吸収材キット
高さ(mm)1060533457533533457
奥行(mm)790165140165165140
幅(mm)1220495406495495406

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト