17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォッシャブルブロッカー

ウォッシャブルブロッカー

通常単価(税別)
25,02069,861
税込単価
27,52276,847
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます・底部は床面にしっかりと密着し、液体...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

RoHS?最小発注数量
3
10
1個
1
10
1個
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,861
( 76,847 )
4日目
25,020
( 27,522 )
4日目
48,734
( 53,607 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます
・底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします
・必要な長さにハサミで簡単にカットできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォッシャブルブロッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォッシャブルブロッカー
クリアスピルキット
pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)
ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
pig ピグマット ミディアムウェイト (1巻入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格25,020-15,246 -50,61645,88059,64854,596
通常出荷日4日目1日目4日目1日目5日目5日目
商品タイプチューブ吸収材キットカットタイプマット吸収材キットロールタイプマットロールタイプマット
用途オイル・水・酸・アルカリ用-オイル用液体危険物用オイル・水・溶剤用オイル・水・溶剤用
高さ(mm)19457-533--
材質1ポリプロピレン(上部)、ポリウレタン(底部)バッグ:ビニールポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン
幅(mm)32406380495250760

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト