17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アジャスタブルピグ マットホルダー GEN182

アジャスタブルピグ マットホルダー

通常単価(税別)
45,35443,240
税込単価
49,88947,564
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・スチール製なので、耐久性にすぐれています・横長・縦長の二通りに組み立てられます・横長組立時は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • その他
    オプション
  • 高さ (mm)
    880(横長組立時)
  • 材質1
    スチール
  • 幅(mm)
    900(横長組立時)

型番:

GEN182
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GEN182の仕様・寸法情報

商品タイプ
[ロール] ロール
その他
オプション
高さ(mm)
880(横長組立時)
材質1
スチール
幅(mm)
900(横長組立時)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GEN182
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,35443,240
( 47,564 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製なので、耐久性にすぐれています
・横長・縦長の二通りに組み立てられます
・横長組立時は幅83cmのマットまでご使用いただけます
・縦長組立時は幅41cmのマットまでご使用いただけます
・マットをかけたまま、カット作業がラクにできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスタブルピグ マットホルダーの型番GEN182のページです。 型番GEN182に関する仕様情報を記載しております。
アジャスタブルピグ マットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタブルピグ マットホルダー
ウォッシャブルブロッカー
クリアスピルキット
ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)
油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1袋(1巻)
ピグ クリアスピルキット(油専用)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格45,35425,020 -15,246 -45,88034,94415,273
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプロールチューブ吸収材キット吸収材キットロール吸収材キット
その他オプション-----
高さ(mm)880(横長組立時)19457533-457
材質1スチールポリプロピレン(上部)、ポリウレタン(底部)バッグ:ビニール-ポリプロピレン(PP)-
幅(mm)900(横長組立時)32406495410406

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト