17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CSMW-H 超硬ミニアンギュラカッター高硬度用 右直刃

通常単価(税別)
26,80044,300
税込単価
29,48048,730
通常出荷日:1日目

【特長】・材質:超硬・刃数:3枚刃・コーティング:高硬度用 Pコーティング・形状:ミニアンギュラカッタ...

詳細を確認
  • 刃材質
    超硬
  • 刃径公差
    -0.05~+0.05mm
  • 刃形状
    右刃ストレート
  • 刃厚公差
    +0.3~0mm
  • シャンク公差
    h8
  • 角度公差
    ±10
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃幅(mm)

  • Wアンギュラ両角

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

Wアンギュラ両角

最小発注数量
5
1
60
1個
5
2
90
1個
5
3
120
1個
6
1.6
60
1個
6
2.7
90
1個
6
4.5
120
1個
8
2.2
60
1個
8
3.5
90
1個
8
5.5
120
1個
10
2.4
60
1個
10
4
90
1個
10
6.9
120
1個
12
3.4
60
1個
12
5
90
1個
12
8.1
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,800
( 29,480 )
1日目
26,800
( 29,480 )
1日目
26,800
( 29,480 )
1日目
26,800
( 29,480 )
1日目
26,800
( 29,480 )
1日目
26,800
( 29,480 )
1日目
33,900
( 37,290 )
1日目
33,900
( 37,290 )
1日目
33,900
( 37,290 )
1日目
38,900
( 42,790 )
1日目
38,900
( 42,790 )
1日目
38,900
( 42,790 )
1日目
44,300
( 48,730 )
1日目
44,300
( 48,730 )
1日目
44,300
( 48,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:超硬
・刃数:3枚刃
・コーティング:高硬度用 Pコーティング
・形状:ミニアンギュラカッター 右直刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSMW-H 超硬ミニアンギュラカッター高硬度用 右直刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSMW-H 超硬ミニアンギュラカッター高硬度用 右直刃
CSMS-H 超硬ミニアンギュラカッター高硬度用 右直刃
CSMW-Al 超硬ミニアンギュラカッターアルミ用 右直刃
CSMS-Re 超硬ミニアンギュラカッター樹脂用 右直刃
CSMW-Re 超硬ミニWアンギュラカッター樹脂用 右直刃
CSMS-Al 超硬ミニアンギュラカッターアルミ用 右直刃
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格26,800-26,800 -29,400 -24,600 -24,600 -29,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
刃径公差-0.05~+0.05mm-0.05~+0.05mm-0.05~+0.05mm-0.05~+0.05mm-0.05~+0.05mm-0.05~+0.05mm
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート
刃厚公差+0.3~0mm+0.3~0mm-0.05~0mm+0.3~0mm-0.05~0mm+0.3~0mm
シャンク公差h8h8h8h8h8h8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト