17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CSMT-Re 超硬ミニスロット樹脂用 右直刃

通常単価(税別)
23,10051,300
税込単価
25,41056,430
通常出荷日:1日目

【特長】・材質:超硬・刃数:4~6枚刃・コーティング:ノンコート・形状:ミニスロットカッター 右直刃

詳細を確認
  • 刃材質
    超硬
  • 首長 (mm)
    5
  • 刃径公差
    -0.05~0mm
  • 刃形状
    右刃ストレート
  • 刃厚公差
    0~-0.03mm
  • シャンク公差
    h8
未確定 35 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃幅(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 首径(mm)

  • 全長(mm)

  • 刃数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

刃数

最小発注数量
5
0.5
3
2.5
50
4
1個
5
0.6
3
2.5
50
4
1個
5
0.8
3
2.5
50
4
1個
5
1
3
2.5
50
4
1個
5
1.2
3
2.5
50
4
1個
5
1.5
3
2.5
50
4
1個
5
2
3
2.5
50
4
1個
5
2.5
3
2.5
50
4
1個
6
0.6
3
2.7
50
6
1個
6
0.8
3
2.7
50
6
1個
6
1
3
2.7
50
6
1個
6
1.2
3
2.7
50
6
1個
6
1.5
3
2.7
50
6
1個
6
2
3
2.7
50
6
1個
6
2.5
3
2.7
50
6
1個
6
3
3
2.7
50
6
1個
8
0.8
4
3.5
60
6
1個
8
1
4
3.5
60
6
1個
8
1.2
4
3.5
60
6
1個
8
1.5
4
3.5
60
6
1個
8
2
4
3.5
60
6
1個
8
2.5
4
3.5
60
6
1個
8
3
4
3.5
60
6
1個
10
1
6
5.5
70
6
1個
10
1.2
6
5.5
70
6
1個
10
1.5
6
5.5
70
6
1個
10
2
6
5.5
70
6
1個
10
2.5
6
5.5
70
6
1個
10
3
6
5.5
70
6
1個
12
1
6
5.5
70
6
1個
12
1.2
6
5.5
70
6
1個
12
1.5
6
5.5
70
6
1個
12
2
6
5.5
70
6
1個
12
2.5
6
5.5
70
6
1個
12
3
6
5.5
70
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,200
( 27,720 )
1日目
25,200
( 27,720 )
1日目
25,200
( 27,720 )
1日目
25,200
( 27,720 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
25,200
( 27,720 )
1日目
25,200
( 27,720 )
1日目
25,200
( 27,720 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
34,700
( 38,170 )
1日目
34,700
( 38,170 )
1日目
31,900
( 35,090 )
1日目
31,900
( 35,090 )
1日目
31,900
( 35,090 )
1日目
31,900
( 35,090 )
1日目
31,900
( 35,090 )
1日目
37,100
( 40,810 )
1日目
34,200
( 37,620 )
1日目
34,200
( 37,620 )
1日目
34,200
( 37,620 )
1日目
34,200
( 37,620 )
1日目
34,200
( 37,620 )
1日目
51,300
( 56,430 )
1日目
46,700
( 51,370 )
1日目
46,700
( 51,370 )
1日目
46,700
( 51,370 )
1日目
46,700
( 51,370 )
1日目
46,700
( 51,370 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:超硬
・刃数:4~6枚刃
・コーティング:ノンコート
・形状:ミニスロットカッター 右直刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSMT-Re 超硬ミニスロット樹脂用 右直刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSMT-Re 超硬ミニスロット樹脂用 右直刃
CSMS-Re 超硬ミニアンギュラカッター樹脂用 右直刃
CSMK-Re 超硬ミニキーシードカッター樹脂用 右直刃
CSMW-Re 超硬ミニWアンギュラカッター樹脂用 右直刃
CSMT-Al 超硬ミニスロットアルミ用 右直刃
CSMT-H 超硬ミニスロット高硬度用 右直刃
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格23,100-24,600 -21,400 -24,600 -26,900 -25,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
首長(mm)555555
刃径公差-0.05~0mm-0.05~+0.05mm-0.05~0mm-0.05~+0.05mm-0.05~0mm-0.05~0mm
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート
刃厚公差0~-0.03mm+0.3~0mm0~-0.02mm-0.05~0mm0~-0.03mm0~-0.03mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト