17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CSMS-H 超硬ミニアンギュラカッター高硬度用 右直刃

通常単価(税別)
26,80042,600
税込単価
29,48046,860
通常出荷日:1日目

【特長】・材質:超硬・刃数:3枚刃・コーティング:高硬度用 Pコーティング・形状:ミニアンギュラカッタ...

詳細を確認
  • 刃数
    3
  • 刃材質
    超硬
  • 首長 (mm)
    5
  • 刃径公差
    -0.05~+0.05mm
  • 刃形状
    右刃ストレート
  • 刃厚公差
    +0.3~0mm
  • シャンク公差
    h8
  • 角度公差
    ±10
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃幅(mm)

  • アンギュラ片角

  • シャンク径(mm)

  • 首径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃幅

(mm)

アンギュラ片角

シャンク径

(mm)

首径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
5
1.1
45
3
2.5
60
1個
5
1.7
60
3
2.5
60
1個
6
1.4
45
3
2.9
60
1個
6
2.4
60
3
2.9
60
1個
8
1.9
45
4
3.9
60
1個
8
3
60
4
3.9
60
1個
10
2.2
45
6
5
70
1個
10
3.7
60
6
5
70
1個
12
2.9
45
6
5.5
70
1個
12
4.5
60
6
5.5
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,800
( 29,480 )
1日目
26,800
( 29,480 )
1日目
26,800
( 29,480 )
1日目
26,800
( 29,480 )
1日目
33,700
( 37,070 )
1日目
33,700
( 37,070 )
1日目
37,100
( 40,810 )
1日目
37,100
( 40,810 )
1日目
42,600
( 46,860 )
1日目
42,600
( 46,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:超硬
・刃数:3枚刃
・コーティング:高硬度用 Pコーティング
・形状:ミニアンギュラカッター 右直刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSMS-H 超硬ミニアンギュラカッター高硬度用 右直刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSMS-H 超硬ミニアンギュラカッター高硬度用 右直刃
CSMT-H 超硬ミニスロット高硬度用 右直刃
CSMS-Re 超硬ミニアンギュラカッター樹脂用 右直刃
CSMS-Al 超硬ミニアンギュラカッターアルミ用 右直刃
CSMW-Al 超硬ミニアンギュラカッターアルミ用 右直刃
CSMW-Re 超硬ミニWアンギュラカッター樹脂用 右直刃
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格26,800-25,200 -24,600 -29,400 -29,400 -24,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃数336666
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
首長(mm)555555
刃径公差-0.05~+0.05mm-0.05~0mm-0.05~+0.05mm-0.05~+0.05mm-0.05~+0.05mm-0.05~+0.05mm
刃形状右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Tスロットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト