17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CB-TSM TSM沈めフライス 4刃 右刃右ねじれ

通常単価(税別)
46,900471,900
税込単価
51,590519,090
通常出荷日:1日目

【特長】・材質:SKH56・表面処理:無・刃数:4・右刃右ネジレ12°

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 座繰り径・大径

  • 適用ネジ径

  • 刃長(mm)

  • 全長(mm)

  • 案内径(mm)

  • 案内長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

座繰り径・大径

適用ネジ径

刃長

(mm)

全長

(mm)

案内径

(mm)

案内長

(mm)

最小発注数量
29
M18
24
134.5
18.5
18
1個
32
M20
26
138.5
21
21
1個
35
M22
28
142.5
23
23
1個
39
M24
32
170
25
25
1個
48
M30
38
182
31.5
31
1個
57
M36
44
196
37.5
37
1個
66
M42
52
210
44
44
1個
71
M45
55
243
47
47
1個
75
M48
58
249
50
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,900
( 51,590 )
1日目
60,400
( 66,440 )
1日目
81,300
( 89,430 )
1日目
103,800
( 114,180 )
1日目
144,400
( 158,840 )
1日目
200,000
( 220,000 )
1日目
278,600
( 306,460 )
1日目
419,000
( 460,900 )
1日目
471,900
( 519,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:SKH56
・表面処理:無
・刃数:4
・右刃右ネジレ12°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CB-TSM TSM沈めフライス 4刃 右刃右ねじれのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CB-TSM TSM沈めフライス 4刃 右刃右ねじれ
CB-JM JIS沈めフライス 4刃 右刃右ねじれ
六角穴付きボルト用沈めフライス ストレートシャンク CB
六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT
ハイスパイロット付ザグリカッター テーパーシャンク ZCT
ハイスパイロット付ザグリカッター ストレートシャンク ZCS
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格46,900-6,208 -4,384 -11,072 -7,100 -5,211 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
座繰り用途六角穴付きボルト用(座繰りのみ)六角穴付きボルト用(座繰りのみ)六角穴付きボルト用(座繰りのみ)六角穴付きボルト用(座繰りのみ)多用途多用途
シャンク仕様MTシャンクストレートシャンクストレートシャンクMTシャンクMTシャンクストレートシャンク
刃材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
刃数444433
刃径公差0~+0.2mm0~+0.2mm0~+0.20~+0.20~+0.2mm0~+0.2mm

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング