17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BDC 裏座繰りカッター深穴用

通常単価(税別)
8,44541,600
税込単価
9,29045,760
通常出荷日:1日目

【特長】深穴加工用の裏座繰りカッターです。【用途】切削、加工に適しています。

未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 座繰り径・大径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

座繰り径・大径

最小発注数量
8
1個
9
1個
9.5
1個
10
1個
11
1個
12
1個
13
1個
14
1個
15
1個
16
1個
17
1個
17.5
1個
18
1個
19
1個
20
1個
21
1個
22
1個
23
1個
24
1個
25
1個
26
1個
27
1個
28
1個
29
1個
30
1個
31
1個
32
1個
33
1個
34
1個
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,445
( 9,290 )
1日目
8,445
( 9,290 )
1日目
8,445
( 9,290 )
1日目
8,445
( 9,290 )
1日目
8,969
( 9,866 )
1日目
9,417
( 10,359 )
1日目
10,314
( 11,345 )
1日目
14,800
( 16,280 )
1日目
15,900
( 17,490 )
1日目
17,500
( 19,250 )
1日目
18,400
( 20,240 )
1日目
18,800
( 20,680 )
1日目
19,100
( 21,010 )
1日目
20,400
( 22,440 )
1日目
21,400
( 23,540 )
1日目
22,500
( 24,750 )
1日目
23,500
( 25,850 )
1日目
24,600
( 27,060 )
1日目
25,800
( 28,380 )
1日目
27,300
( 30,030 )
1日目
28,400
( 31,240 )
1日目
29,500
( 32,450 )
1日目
30,600
( 33,660 )
1日目
31,900
( 35,090 )
1日目
33,100
( 36,410 )
1日目
34,300
( 37,730 )
1日目
35,400
( 38,940 )
1日目
37,300
( 41,030 )
1日目
38,800
( 42,680 )
1日目
41,600
( 45,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
深穴加工用の裏座繰りカッターです。
【用途】
切削、加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BDC 裏座繰りカッター深穴用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BDC 裏座繰りカッター深穴用
BZC 裏ザグりカッター
裏ザグリカッター UKC
六角穴付ボルト用ロングシャンク沈めフライス
六角穴付きボルト用沈めフライス ストレートシャンク CB
六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格8,445-6,514 -40,832 -8,297 -4,384 -11,072 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
座繰り用途裏座繰り用裏座繰り用裏座繰り用六角穴付きボルト用(座繰りのみ)六角穴付きボルト用(座繰りのみ)六角穴付きボルト用(座繰りのみ)
刃径公差0~+0.05mm0~+0.05mm0~+0.20~+0.20~+0.20~+0.2

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト