17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー X-LOCKシリーズ

通常単価(税別)
22,17919,781
税込単価
24,39721,759
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・先端工具をワンタッチかつ安全に取り付けることができるX-LOCKシステムです。・ダイヤル方式...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径 (mmφ)
    125
  • 変速機能有無
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2800~11000
  • 2重絶縁機能有無
  • 電源 (V)
    100(50/60Hz)
  • 消費電力 (W)
    750
  • コード長さ (m)
    2.5
  • トラスココード
    215-6462
  • JANコード
    4059952558165
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 砥石寸法(Φmm)外径
    125
  • 本体寸法(mm)
    73×280×100

型番:

GWX750-125S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GWX750-125Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
125
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
2800~11000
2重絶縁機能有無
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
750
コード長さ(m)
2.5
トラスココード
215-6462
JANコード
4059952558165
質量(g)
2000.0
材質1
ポリアミド樹脂
砥石寸法(Φmm)外径
125
本体寸法(mm)
73×280×100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWX750-125S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,17919,781
( 21,759 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端工具をワンタッチかつ安全に取り付けることができるX-LOCKシステムです。
・ダイヤル方式の無段変速付です。
・ワンタッチ方式の脱落防止付保護カバーです。
【用途】
・各種金属等への研磨・研削に。
・タイル・コンクリートへの溝入れに。
・サビ落としに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー X-LOCKシリーズの型番GWX750-125Sのページです。 型番GWX750-125Sに関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダー X-LOCKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
コードレスディスクグラインダー(本体のみ)
充電ディスクグラインダー(18V・100mm) GWS18V-7
コードレスミニ研削グラインダー本体のみ
コードレスディスクグラインダー
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格22,17955,23145,36021,43051,11621,000
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー--ディスクグラインダー-
砥石径(mmφ)1251251007610076
変速機能有無----
無負荷回転数(min-1)2800~110003400~980011000195004500~900019500
2重絶縁機能有無-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト