17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コードレスディスクグラインダー X-LOCKシリーズ

通常単価(税別)
49,33382,171
税込単価
54,26690,388
通常出荷日:1日目

【特長】・X-LOCKシステム搭載により、先端アクセサリーをワンタッチで取付け、取外しが可能です。・安...

詳細を確認
  • 砥石径 (mmφ)
    125

ご注意

  • X-LOCKシステムの専用砥石以外は使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

変速機能有無

無負荷回転数

(min-1)

電源

(V)

付属品

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

バッテリー電圧(V)

バッテリー種類

砥石寸法(Φmm)穴径

砥石寸法(Φmm)外径

本体寸法(mm)

最小発注数量
充電式ディスクグラインダー
4500~9000
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
キャリングケース/電池パック(PROCORE18V8.0)/充電器(GAL1880CV)/防振サイドハンドル/コネクティビティチップ
X-LOCKコードレスディスクグラインダー
199-1605
3165140962766
2900
ポリアミド樹脂(PA)
18
リチウムイオン
X-LOCK
125
358×110×140
1個
充電式ディスクグラインダー
4500~9000
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
キャリングケース/電池パック(PROCORE18V8.0)/充電器(GAL1880CV)/防振サイドハンドル/コネクティビティチップ
X-LOCKコードレスディスクグラインダー 本体のみ
199-1607
3165140962452
2200
ポリアミド樹脂(PA)
-
リチウムイオン
-
-
358×110×140
1個
充電式ディスクグラインダー
4500~9000
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
キャリングケース/電池パック(PROCORE18V8.0)/充電器(GAL1880CV)/防振サイドハンドル/コネクティビティチップ/サービスアクセサリー15個付:切断砥石ステンレス用1mm厚×10枚(品番:2608619267)、研削砥石鉄用×1枚(品番:2608619259)、研磨ディスク#60鉄・ステンレス用×1枚(品番:2608619210)、ダイヤモンドホイールコンクリート用×1枚(品番:2608615166)、カーバイドマルチホイール木材・プラスチックの切断×1枚(品番:2608619284)、切断砥石用保護カバー×1個(品番:2605510257)
X-LOCKコードレスディスクグラインダー
214-9784
4059952535319
1600
ポリアミド樹脂(PA)
-
リチウムイオン
-
-
358×110×140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,171
( 90,388 )
1日目
49,333
( 54,266 )
1日目
76,642
( 84,306 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X-LOCKシステム搭載により、先端アクセサリーをワンタッチで取付け、取外しが可能です。
・安全ブレーキ付きです。
・大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能です。
・コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能です。
・新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現しました。
・最高の安全性です。(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)
【用途】
・各種金属等への研磨・研削に。
・タイル コンクリートへの溝入れに。
・錆び落としに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • X-LOCKシステムの専用砥石以外は使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスディスクグラインダー X-LOCKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
ディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
コードレスディスクグラインダー(本体のみ)
コードレスミニカッティンググラインダー本体のみ
ディスクグラインダー(最大出力960W)二重絶縁タイプ
充電ディスクグラインダー(18V・100mm) GWS18V-7
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格49,333-19,78260,74422,61711,023 -45,830
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
砥石径(mmφ)12512512576-100

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト