ツール用品技術窓口

ボッシュ コードレスディスクグラインダー

通常単価(税別)
71,114
税込単価
78,225
通常出荷日:1日目

【特長】・ブレーキ、キックバック防止、再始動安全、ドロップシャットダウンの4つの安全機構付です。・コー...

詳細を確認

ご注意

  • 重量2.0kgはバッテリーを除いた数値です。
  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

GWS18V-10SC4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GWS18V-10SC4の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
100
変速機能有無
無負荷回転数(min-1)
4500~9000
電源(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
付属品
キャリングケース/ProCORE18V8.0バッテリー1個/充電器(GAL1880CV)/防振サイドハンドル/コネクティビティチップ
トラスココード
215-6467
JANコード
4059952535333
質量(g)
2800.0(8.0Ahバッテリー装着時)
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
砥石寸法(Φmm)外径
-
本体寸法(mm)
358×110×120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GWS18V-10SC4

変速機能有無

無負荷回転数

(min-1)

付属品

トラスココード

JANコード

質量(g)

砥石寸法(Φmm)外径

本体寸法(mm)

最小発注数量
4500~9000
キャリングケース/ProCORE18V8.0バッテリー1個/充電器(GAL1880CV)/防振サイドハンドル/コネクティビティチップ
215-6467
4059952535333
2800.0(8.0Ahバッテリー装着時)
-
358×110×120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,114
( 78,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキ、キックバック防止、再始動安全、ドロップシャットダウンの4つの安全機構付です。
・コード式1000W機種並のパワーです。
【用途】
・各種金属等への研磨・研削に。
・タイル・コンクリートへの溝入れに。
・サビ落としに。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 重量2.0kgはバッテリーを除いた数値です。
  • 電池パック・充電器は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボッシュ コードレスディスクグラインダーの型番GWS18V-10SC4のページです。 型番GWS18V-10SC4に関する仕様情報を記載しております。
ボッシュ コードレスディスクグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボッシュ コードレスディスクグラインダー
コードレスディスクグラインダー(本体のみ)
コードレスディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
ディスクグラインダー X-LOCKシリーズ
コードレスディスクグラインダー
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA410D
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュマキタ
通常価格71,11455,23148,796 -22,17951,11648,707
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目3日目
商品タイプ充電式ディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー-充電式ディスクグラインダーディスクグラインダー充電式ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)100125125125100100
電源(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)18-100(50/60Hz)DC18DC14.4
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂-ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)-
砥石寸法(Φmm)穴径15X-LOCK--15-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト