17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH

通常単価(税別)
10,1229,165
税込単価
11,13410,082
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・プロ用10.8V3.0Ahバッテリーです。・軽量です。【用途】・ボッシュプロ用10.8Vバッ...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 容量 (Ah)
    3
  • 詳細タイプ
    電池パック
  • JANコード
    4059952545356
  • トラスココード
    215-6488
  • 質量(g)
    220
  • 材質1
    ポリアミド、高密度ポリエチレン

型番:

GBA10.8V3.0AH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GBA10.8V3.0AHの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
電圧(V)
10.8
容量(Ah)
3
詳細タイプ
電池パック
JANコード
4059952545356
トラスココード
215-6488
質量(g)
220
材質1
ポリアミド、高密度ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GBA10.8V3.0AH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1229,165
( 10,082 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロ用10.8V3.0Ahバッテリーです。
・軽量です。
【用途】
・ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具の電池として。
【材質】
・ポリアミド、高密度ポリエチレン
【セット内容】
・バッテリー単体

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AHの型番GBA10.8V3.0AHのページです。 型番GBA10.8V3.0AHに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V3.0AH
リチウムイオンバッテリー GBA10.8V6.0AH
バッテリー充電器セット GBA10.8V3S1
充電器 GAL12V-40/GAL18V-40
14.4-18Vターボ充電器
コードレスマルチドライバードリル(18V) 電池パック・充電器セット
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格10,12214,82716,92010,020 -15,35827,261
通常出荷日2日目6日目1日目1日目〜2日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ充電器充電器電動アクセサリ
電圧(V)10.810.8-AC10014.4~18-
容量(Ah)36----
詳細タイプ電池パック-----
JANコード4059952545356-4969655806374--4969655804219
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト