ツール用品技術窓口

MRA エアベルトサンダ レフトハンド・ライトハンド兼用

通常単価(税別)
46,44041,837
税込単価
51,08446,021
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・安全ロックレバー式です。・細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 全長 (mm)
    400
  • ベルト速度 (m/min)
    1810
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.26
  • 排気
    後方
  • JANコード
    4526587376971
  • トラスココード
    754-2763
  • 質量(g)
    1360
  • ベルト寸法(mm)
    6×610、13×610
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    20000
  • ホース取付口
    Rc1/4

ご注意

  • 6×610mmのベルトは別売です。

型番:

MRAPB6105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRAPB6105の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
全長(mm)
400
ベルト速度(m/min)
1810
空気消費量(m³/min)
0.26
排気
後方
JANコード
4526587376971
トラスココード
754-2763
質量(g)
1360
ベルト寸法(mm)
6×610、13×610
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
20000
ホース取付口
Rc1/4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRAPB6105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,44041,837
( 46,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ロックレバー式です。
・細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。
・扱いやすいグリップ形状です。
・左利きの方もストレスなく使用できる、左右両利き用ベルトサンダーです。(6mm、13mmのベルトに対応)
【用途】
・金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。

ご注意

  • 6×610mmのベルトは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRA エアベルトサンダ レフトハンド・ライトハンド兼用の型番MRAPB6105のページです。 型番MRAPB6105に関する仕様情報を記載しております。
MRA エアベルトサンダ レフトハンド・ライトハンド兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRA エアベルトサンダ レフトハンド・ライトハンド兼用
エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)
空研 エアベルトサンダー KBS-12
エアーベルトサンダー GT-BS12
エアーベルトサンダー ABS20
ミニコベルトサンダー2号
メーカーMRAMRA空研ベッセルTONEオフィスマイン
通常価格46,44052,00636,57832,03428,79459,207
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目5日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
全長(mm)400400287311363220
ベルト速度(m/min)18101810136011002770600~1200
空気消費量(m³/min)0.260.260.340.520.0920.3
排気後方後方後方後方後方後方

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト