17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オープンエンドレンチ UOW-11-22-19

オープンエンドレンチ

通常単価(税別)
177,505
税込単価
195,256
通常出荷日:5日目

【特長】・パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。...

詳細を確認
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 空気消費量([[M3]]/min)
    0.3

型番:

UOW-11-22-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:UOW-11-22-19>
・オープンエンドレンチタイプ
・ISO9001認証取得工場製
・使用空気圧力:0.6MPa
・能力ボルト径(mm):12
・最大締付トルク(N・m):24
・無負荷回転数(min(の-1乗)):220
・空気消費量((M3)/min):0.3
・ホース取付口:Rc1/4
・排気:後方
・全長(mm):326
・対辺(mm):19
・H(mm):16
・W(mm):56
・O(mm):13~15
・C(mm):17
・推奨ホース内径(mm):9.5
・騒音レベル(dB)(A):76

UOW-11-22-19の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
24
排気
後方
ホース取付口
Rc1/4
トラスココード
200-8981
全長(mm)
326
対辺寸法(mm)
19
能力ボルト径(mm)
12
空気消費量([[M3]]/min)
0.3
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
220
質量(g)
1750.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
UOW-11-22-19

最大締付トルク

(N・m)

トラスココード

全長(mm)

対辺寸法(mm)

能力ボルト径(mm)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

質量(g)

最小発注数量
24
200-8981
326
19
12
220
1750.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177,505
( 195,256 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ、チューブナットの締付に最適なコンパクトなデザインで、狭いところでも締付けができます。
【用途】
・自動車関係、一般産業用に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オープンエンドレンチの型番UOW-11-22-19のページです。 型番UOW-11-22-19に関する仕様情報を記載しております。
オープンエンドレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンエンドレンチ
エアラチェットレンチ SI-1218EX
ミニラチェットレンチ
トラスコ中山 エアラチェットレンチ
エアミニラチェットレンチ
ポケラチェ
メーカー瓜生製作信濃機販東空販売トラスコ中山KTC(京都機械工具)コンパクトツール
通常価格177,50519,33928,09214,24529,09010,233
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
排気後方後方後方前方後方後方
ホース取付口Rc1/4-----
空気消費量([[M3]]/min)0.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト