17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアスイベルジョイント

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:1日目

【特長】・グラインダ等のエア機器本体とエアホースの間に装着する事で、エア機器使用中エアスイベルジョイン...

詳細を確認
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.43~0.8
  • ホース取付口
    R1/4×Rc1/4
  • JANコード
    4526587406401
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    160-9048

型番:

MRAHSFTO14R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRAHSFTO14Rの仕様・寸法情報

使用空気圧力(MPa)
0.43~0.8
ホース取付口
R1/4×Rc1/4
JANコード
4526587406401
質量(g)
100.000
トラスココード
160-9048
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRAHSFTO14R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラインダ等のエア機器本体とエアホースの間に装着する事で、エア機器使用中エアスイベルジョイントが空気圧で回転しスムーズに作業が行えます。
・エア供給されていないとエアスイベルジョイントは回転しません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスイベルジョイントの型番MRAHSFTO14Rのページです。 型番MRAHSFTO14Rに関する仕様情報を記載しております。
エアスイベルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアスイベルジョイント
MRA エアグラインダーストレートタイプ MRAPG50200E
エアリムーブサンダ
エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)
ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)
低速高トルクアングルグラインダー
メーカーMRAMRAMRAユタニエス・ピー・エアーオフィスマイン
通常価格4,00017,43821,013 -43,348 -23,76727,755
通常出荷日1日目5日目1日目〜1日目1日目1日目
使用空気圧力(MPa)0.43~0.8-0.60.590.620.6
ホース取付口R1/4×Rc1/4Rc1/4Rc1/4---
JANコード45265874064014526587426409----
質量(g)100.000680.0----
トラスココード160-9048641-7244----

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト