17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアリムーブサンダ

通常単価(税別)
21,01342,274
税込単価
23,11446,501
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。・180度ハンドルが回転します。

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    330
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 排気
    後方
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

JANコード

質量(g)

トラスココード

セット内容

最小発注数量
4000
4526587406425
1200.0
160-8815
-
1個
4000
4526587406418
3200.0
160-8816
イレイサーホイール/研磨ホイール/ワイヤーホイールアダプター/ワイヤーホイール(荒目)/ワイヤーホイール(中目)/ワイヤーホイール(細目)/5mmレンチ
1個
3600
4526587406432
1100.0
160-9035
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,637
( 31,501 )
1日目
42,274
( 46,501 )
4日目
21,013
( 23,114 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ落とし、塗装落とし、ステッカー剥がしに最適です。
・180度ハンドルが回転します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアリムーブサンダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアリムーブサンダ
MRA エアグラインダーストレートタイプ MRAPG50200E
エアスイベルジョイント
バーコ エアディスクグラインダー
消音ディスクグラインダ G70-SA
長軸型ストレートグラインダ 前方排気型
メーカーMRAMRAMRAバーコヨコタ工業不二空機
通常価格21,013-17,4384,20056,06937,24629,153
通常出荷日1日目〜5日目1日目1日目6日目1日目
空気消費量(m³/min)330--0.3410.59
使用空気圧力(MPa)0.6-0.43~0.80.630.60.63
ホース取付口Rc1/4Rc1/4R1/4×Rc1/4---
排気後方後方----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト